Danfoss logo
Sight glass, SGI 10_014-0008, 014-0016, 014-0133

SGI 10, Wziernik, Śrubunek, 10 mm, Śrubunek, 10 mm

014-0016

Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Rozmiar wlotu [mm]: 10, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek, Rozmiar wylotu [mm]: 10, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 25

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
Ciśnienie robocze, maks. [bar]35.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieNakrętka śrubunku
Części zamienneAkcesoria ogólne
CzynnikR22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWzierniki
Informacje dodatkoweNakrętka śrubunku
Material DescriptionSGI 10 Sight Glass M/25x4
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Nazwa produktuWziernik
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym25 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Rozmiar wlotu [cal]3/8 in
Cecha
Wartość
Rozmiar wlotu [mm]10.00 mm
Rozmiar wylotowy [cal]3/8 in
Rozmiar wylotu [mm]10.00 mm
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
SerwisBrak
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuSGI 10
Typ przyłącza wlotowegoŚrubunek
Typ przyłącza wylotowegoŚrubunek
Wlot wewnętrzny/zewnętrznyZewnętrzny
Wskaźnik wilgotnościWskaźnik I
Wylot wewnętrzny/zewnętrznyZewnętrzny
Zakres nastawy, maks. [°F]175 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 25°CR22: 150 ppm
Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 43°CR22: 250 ppm
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 25°CR22: 300 ppm
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 43°CR22: 500 ppm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.284 Kilogram
Masa netto0.25 Kilogram
Objętość0.143 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422148630
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm