Danfoss logo
Sight glass, SGP 22s I_014L0130, 014L0206, 014L1206

SGP 22s N, Wziernik, Do lutowania, ODF, 22 mm, Do lutowania, ODM, 22 mm

014L1206

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODM, Rozmiar wylotu [mm]: 22, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 54

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULREFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USEAC
China RoHS complianceYes with exemptions
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Czynniki chłodnicze bez olejuR1234ze(E)R134aR513AR515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 ocena źródła zapłonuTak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWzierniki
Material DescriptionSGP 22s N Sight Glass I/54
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMiedź
Nazwa pliku aprobatyREFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4
Nazwa produktuWziernik
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym54 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Cecha
Wartość
Produkt identyczny014L0206
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Rozmiar wlotu [cal]7/8 in
Rozmiar wlotu [mm]22.00 mm
Rozmiar wylotowy [cal]7/8 in
Rozmiar wylotu [mm]22.00 mm
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
SerwisBrak
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuSGP 22s N
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODM
UL markYes
Wskaźnik wilgotnościWskaźnik N
Zakres nastawy, maks. [°F]175 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe
Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 25°CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 43°CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 25°CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 43°CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.354 Kilogram
Masa netto0.297 Kilogram
Objętość0.417 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428839105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm