SGP 22s N, Wziernik, Do lutowania, ODF, 22 mm, Do lutowania, ODF, 22 mm
014L0186
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 22, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 28
014L0186
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikat UL | REFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4 |
| Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL USEAC |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 52.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 754 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Czynnik | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 ocena źródła zapłonu | Tak |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Wzierniki |
| Material Description | SGP 22s N wziernik |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Miedź |
| Nazwa pliku aprobaty | REFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4 |
| Nazwa produktu | Wziernik |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 28 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt identyczny | 014L0200 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Rozmiar wlotu [cal] | 7/8 in |
| Rozmiar wlotu [mm] | 22.00 mm |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 7/8 in |
| Rozmiar wylotu [mm] | 22.00 mm |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Serwis | Brak |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Typ produktu | SGP 22s N |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| UL mark | Yes |
| Wskaźnik wilgotności | Wskaźnik N |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 175 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
| Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 25°C | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 43°C | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 25°C | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 43°C | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.316 Kilogram |
| Masa netto | 0.297 Kilogram |
| Objętość | 0.277 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |