Danfoss logo
Sight glass, SGP 22s I_014L0130, 014L0206, 014L1206

SGP 22s I, Wziernik, Do lutowania, ODF, 22 mm, Do lutowania, ODM, 22 mm

014L0130

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 22, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODM, Rozmiar wylotu [mm]: 22, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 28

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULREFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USEAC
China RoHS complianceYes with exemptions
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR22R290R600R600a
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 ocena źródła zapłonuTak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWzierniki
Material DescriptionSGP 22s I wziernik
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMiedź
Nazwa pliku aprobatyREFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4
Nazwa produktuWziernik
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym28 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Rozmiar wlotu [cal]7/8 in
Rozmiar wlotu [mm]22.00 mm
Rozmiar wylotowy [cal]7/8 in
Rozmiar wylotu [mm]22.00 mm
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
SerwisBrak
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuSGP 22s I
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODM
UL markYes
Wskaźnik wilgotnościWskaźnik I
Zakres nastawy, maks. [°F]175 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 25°CR22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 25°CR22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 43°CR22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.32 Kilogram
Masa netto0.297 Kilogram
Objętość0.277 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428845557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm