SGP 12s I, Wziernik, Do lutowania, ODF, 12 mm, Do lutowania, ODF, 12 mm
014L0042
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 12, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF, Rozmiar wylotu [mm]: 12, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 28
014L0042
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikat UL | REFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4 |
| Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL USEAC |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 52.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 754 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| Czynnik | R22R290R600R600a |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 ocena źródła zapłonu | Tak |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Wzierniki |
| Material Description | SGP 12s I wziernik |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Miedź |
| Nazwa pliku aprobaty | REFERENCYJNY WSKAŹNIK CIECZY 76H4 |
| Nazwa produktu | Wziernik |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 28 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Rozmiar wlotu [mm] | 12.00 mm |
| Rozmiar wylotu [mm] | 12.00 mm |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Serwis | Brak |
| Typ produktu | SGP 12s I |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| UL mark | Yes |
| Wskaźnik wilgotności | Wskaźnik I |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 80 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 175 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 25°C | R22: 150 ppmR290: 25 ppmR600: 10 ppmR600a: 11 ppm |
| Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 43°C | R22: 250 ppmR290: 50 ppmR600: 28 ppmR600a: 30 ppm |
| Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 25°C | R22: 300 ppmR290: 50 ppmR600: 20 ppmR600a: 22 ppm |
| Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 43°C | R22: 500 ppmR290: 100 ppmR600: 55 ppmR600a: 60 ppm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.184 Kilogram |
| Masa netto | 0.165 Kilogram |
| Objętość | 0.264 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838979 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |