Danfoss logo
LLG 740 F - 2512+081

Wziernik, LLG 740 F

2512+081

Typ produktu: LLG 740 F, Wyposażenie: Adapter do wziernika, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25, Zakres temperatur [°C]: -50 - 30, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEAC
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar]25.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]363 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówWzierniki
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Material DescriptionLLG 740 F LIQUID LEVEL GLASS
Nazwa produktuWziernik
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Połączenie1 tylny i 2 przednie
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisWzierniki poziomu cieczy
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]740 mm
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuLLG 740 F
WyposażenieAdapter do wziernika
Zakres nastawy, maks. [°F]86 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto20.894 Kilogram
Masa netto18.022 Kilogram
Objętość52.055 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428198981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm