Wziernik, LLG 740 SF
2512+069
Typ produktu: LLG 740 SF, Wyposażenie: SNV-ST i adapter do wziernika, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25, Zakres temperatur [°C]: -50 - 30, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
2512+069
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | EAC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 25.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 363 psig |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Wzierniki |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | LLG 740 SF LIQUID LEVEL GLASS |
| Nazwa produktu | Wziernik |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Połączenie | 1 tylny i 2 przednie |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Wzierniki poziomu cieczy |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dossier product name | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 740 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Typ produktu | LLG 740 SF |
| Wyposażenie | SNV-ST i adapter do wziernika |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 86 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 20.93 Kilogram |
| Masa netto | 20.212 Kilogram |
| Objętość | 50.085 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200158 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |