Danfoss logo
LLG 1145 S - 2512+061

Wziernik, LLG 1145 S

2512+061

Typ produktu: LLG 1145 S, Wyposażenie: SNV-ST, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25, Zakres Temperatury [°C]: -10 - 100, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEAC
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar]25.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]363 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówWzierniki
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Material DescriptionLLG 1145 S LIQUID LEVEL GLASS
Nazwa produktuWziernik
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
PołączenieLLG 335 + LLG 740
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisWzierniki poziomu cieczy
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]1145 mm
Typ produktuLLG 1145 S
WyposażenieSNV-ST
Zakres nastawy, maks. [°C]100 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]212 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-10 °C
Zakres nastawy, min. [°F]14 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto46 Kilogram
Masa netto29.43 Kilogram
Objętość99.04 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428200202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm