Danfoss logo
LLG 995 S - 2512+060

Wziernik, LLG 995 S

2512+060

Typ produktu: LLG 995 S, Wyposażenie: SNV-ST, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25, Zakres temperatur [°C]: -10 - 100, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEAC
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar]25.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]363 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówWzierniki
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Material DescriptionLLG 995 S LIQUID LEVEL GLASS
Nazwa produktuWziernik
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
PołączenieLLG 185 + LLG 740
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisWzierniki poziomu cieczy
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]995 mm
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Typ produktuLLG 995 S
WyposażenieSNV-ST
Zakres nastawy, maks. [°F]212 °F
Zakres nastawy, min. [°F]14 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto38 Kilogram
Masa netto26.34 Kilogram
Objętość88.526 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428200219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm