Wziernik, LLG 1550
2512+055
Typ produktu: LLG 1550, Wyposażenie: Nyple do spawania, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25, Zakres temperatur [°C]: -10 - 100, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
2512+055
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | EAC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 25.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 363 psig |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Wzierniki |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | LLG 1550 LIQUID LEVEL GLASS |
| Nazwa produktu | Wziernik |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Połączenie | LLG 740 + LLG 740 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Wzierniki poziomu cieczy |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dossier product name | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 1550 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Typ produktu | LLG 1550 |
| Wyposażenie | Nyple do spawania |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 212 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | 14 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 48.34 Kilogram |
| Masa netto | 36.88 Kilogram |
| Objętość | 88.572 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200264 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |