Wziernik, LLG 1145
027X0343
Produkt, opis: Wzierniki poziomu cieczy, Części w komplecie: Nypel do wspawania
027X0343
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Nypel do wspawania |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Material Description | LLG 1145 F, 45" Liquid Level Glass |
| Nazwa produktu | Wziernik |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Wzierniki poziomu cieczy |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dossier product name | LLG |
| Typ produktu | LLG 1145 |
| Zakres Temperatury [°C] | 30 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 20.58 Kilogram |
| Masa netto | 0.007 Kilogram |
| Objętość | 135.971 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |