Wziernik, LLE
1100C-RN
Materiał korpusu: Stal, Głębokość zanurzenia [ca]: 2
1100C-RN
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Environment | Frost shield |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Głębokość zanurzenia [ca] | 2.000 in |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Lens | Reflex |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | Level Eye |
| Materiał korpusu | Stal |
| Nazwa produktu | Wziernik |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, typ | Square end |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | LLE |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.9 Kilogram |
| Masa netto | 0.9 Kilogram |
| Objętość | 0.275 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428368315 |
| Proposition 65 | No significant risk |