Czujniki temperatury
Danfoss offers robust surface mounting and insertable sensors that accurately measure temperature in any cooling application.
Liczba elementów: 10

AK-HS 1000
Pt 1000 product temperature sensor.
The sensor is developed for temperature monitoring and data logging in HACCP system. It has been designed to simulate a product placed in a refrigeration application. Hereby a realistic HACCP report is achieved.
Together with an ADAP-KOOL® appliance control the HACCP tolerance requirement of ±1 K in the whole area is complied with in the whole range of -30 – 15 °C.
AKS 12
Danfoss AKS 12 Pt 1000 temperature sensor.
The sensor can be used for temperature logging on monitoring in conjunction with EKC controllers in the following areas:- Refrigeration
- Air conditioning
- Heating
- Refrigeration

EKS 221
NTC temperature sensor for temperature measurements in the following areas:
- Refrigeration
- Air conditioning
- Heating
- OPTYMA room controllers
- MCX unit controllers
- Sensor house in thermo plastic rubber and flat cable
- Sensor house in steel and with round cable
- Refrigeration

ETN
Danfoss has selected a programme of temperature sensors to be used with ERC range of controllers.
NTC (Negative Temperature Coefficient) temperature sensors change resistance with temperature in a manner compatible with the controller software. They are fully compliant with the tolerance requirements according to IEC 60060-1.
MBT 3250
Czujniki temperatury typu MBT przeznaczone są do pomiaru i kontroli temperatury w instalacjach przemysłowych.
W czujnikach zastosowano element pomiarowy typu Pt 100 lub Pt 1000, zapewniający wiarygodny i dokładny pomiar temperatury. Na życzenie dostępne są modele z termistorami NTC / PTC.
Czujniki MBT 3250 posiadają wymienny wkład pomiarowy i standardowo dostarczane są z wtykiem EN 175302-803-A.
Kabel wykonany z silikonu cechuje zwiększona odporność na wibracje.
MBT 3270
Czujniki temperatury MBT 3270 przeznaczone są do wielu zastosowań przemysłowych, takich jak sprężarki powietrza, hydraulika mobilna, pomiar temperatury w silnikach okrętowych i lądowych. Stosowane są w aplikacjach, w których kluczowymi parametrami są wytrzymałość, wydajność oraz krótkie czasy reakcji.
Elastyczny program uwzględnia różne typy elementów pomiarowych (RTD, NTC i PTC) i jest dostępny z szerokim zakresem przyłączy ciśnieniowych oraz elektrycznych (Cable, Delphi Metri Pack, AMP junior power Timer, Deutch DT04).
MBT 3560
W czujnikach temperatury typu MBT 3560 połączyliśmy rozwiązania wykorzystywane w naszych standardowych czujnikach temperatury z nowo opracowaną elektroniką, dzięki czemu uzyskaliśmy niewielki czujnik temperatury z wbudowanym przetwornikiem sygnału.
MBT 3560 mogą być stosowane w trudnych warunkach przemysłowych, w których niezbędny jest niezawodny, solidny i dokładny pomiar temperatury.
Dostępne są wersje z szeroką gamą przyłączy i złączy elektrycznych Dostępna wersja z przedłużeniem o długości 33 mm i możliwością pomiaru temperatury do 200°C.