Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G4011

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9536-E3BF08-0 I/28

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
-UzasPin 4
+ wyjściePin 3
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaSealed gauge
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], maks.1.00 %
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.5 %
Dolne ograniczenie sygnału4.00
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Górne ograniczenie sygnału99.00
Grupa produktówSensors
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]40 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]176 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-30 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]32 °F
Material DescriptionSensor DST P310-9536-E3BF08-0 I/28
Nazwa produktuPressure transmitter
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaE31024
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym28 pc
Opakowanie, rodzajIndustrial pack
Płaska membranaNo
Podłączenie elektryczneM12 x 1
Podłączenie elektryczne zew./wew.Male
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Podłączenie elektryczne, standardIEC 61076-2-101
Poziom sygnału błędu2.00
Product lineSensing Solutions
Cecha
Wartość
Produkt identyczny076G1038
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]360.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]17.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe uwagiFlare 1/4 in w/ valvedepressor
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWFemale
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar7/16-20
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 8434-1
Przyłącze ciśnieniowe, typUNF
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP dossier product nameDST P300
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.]90.0 %
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.]10.0 %
Sygnał wyjściowyRatio metric
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]257 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Typ produktuDST P310
Typ, specyfikacjaDST P310-9536-E3BF08-0 I/28
UL markYes
Wykonanie iskrobezpieczneNo
Zakres pomiaru, maks. [bar]59.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]855.50 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]-1.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]-14.50 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.116 Kilogram
Masa netto0.106 Kilogram
Objętość0.251 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255016762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm