Przetwornik ciśnienia, DST P110, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi
075G4277
Podłączenie elektryczne: Round Packard Metri-Pack, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: Rurka do lutowania, Typ, specyfikacja: DST P110-2536-C2EB07-0
075G4277
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Pin A |
| + wyjście | Pin C |
| + zasilanie | Pin B |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US UL RecognizedCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Sealed gauge |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji, maks. [ms] | 2 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolne ograniczenie sygnału | 5.00 |
| Elementy mające kontakt z medium | 304L/316L |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Górne ograniczenie sygnału | 95.00 |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 135 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | -40 °C |
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio 0 - 35 bar SG |
| Materiał obudowy | 304L |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 55 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne | Round Packard Metri-Pack |
| Podłączenie elektryczne, kolor | black |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 3 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | 150.2 SERIES |
| Poziom sygnału błędu | 97.00 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkt identyczny | 075G1352 |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 140.0 bar |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi] | 2030 psi |
| Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 27.0 mm |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | Rurka do lutowania |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | Do rurki do lutowania |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | Do lutowania, ODM |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień ochrony | IP69K |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.] | 90.0 % RH |
| Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.] | 10.0 % RH |
| Sygnał wyjściowy | Ratio metric |
| TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%] | 3.00 % RH |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 135 °C |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Tłumik pulsacji | No |
| Typ produktu | DST P110 |
| Typ, specyfikacja | DST P110-2536-C2EB07-0 |
| UL mark | Yes |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 35.00 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 507.50 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | 0.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | 0.00 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.072 Kilogram |
| Masa netto | 0.058 Kilogram |
| Objętość | 0.175 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255148548 |
| Proposition 65 | No significant risk |