Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Pressure transmitter, DST P110, -1 bar - 40 bar, -14.5 psi - 580 psi

075G4242

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P110-D431-C2BF08-0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin A
+ zasilaniePin B
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaSealed gauge
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolne ograniczenie sygnału3.80
Elementy mające kontakt z medium304L/316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Górne ograniczenie sygnału20.50
Grupa produktówSensors
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]100 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P110 mA -1 - 40 bar SG
Materiał obudowy304L
Nazwa produktuPressure transmitter
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym60 pc
Opakowanie, rodzajIndustrial pack
Podłączenie elektryczneRound Packard Metri-Pack
Podłączenie elektryczne, kolorblack
Podłączenie elektryczne, rozmiar3 pin
Podłączenie elektryczne, standard150.2 SERIES
Poziom sygnału błędu21.50
Product lineSensing Solutions
Cecha
Wartość
Produkt identyczny075G1304
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]155.0 bar
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]2248 psi
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]27.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWFemale
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar7/16-20
Przyłącze ciśnieniowe, standardSAE J513 45° flare
Przyłącze ciśnieniowe, typUNF
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP69K
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%]3.00 %
Temperatura medium, maks. [°C]100 °C
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuDST P110
Typ, specyfikacjaDST P110-D431-C2BF08-0
UL markYes
Zakres pomiaru, maks. [bar]40.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]580.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]-1.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]-14.50 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.074 Kilogram
Masa netto0.062 Kilogram
Objętość0.086 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255010517
Proposition 65No significant risk