Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Green low, Solder tube

Przetwornik ciśnienia, DST P110, 0 bar - 19 bar, 0 psi - 275.5 psi

075G4188

Podłączenie elektryczne: Round Packard Metri-Pack, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: Rurka do lutowania, Typ, specyfikacja: DST P110-AF36-LBEB07-0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin A
+ wyjściePin C
+ zasilaniePin B
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaSealed gauge
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolne ograniczenie sygnału8.00
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementy mające kontakt z medium304L/316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Górne ograniczenie sygnału98.00
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]125 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P110-AF36-LBEB07-0 I/55
Materiał obudowy304L
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym55 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczneRound Packard Metri-Pack
Podłączenie elektryczne, kolorGreen
Podłączenie elektryczne, rozmiar3 pin
Podłączenie elektryczne, standard150.2 SERIES
Cecha
Wartość
Poziom sygnału błędu6.00
Product lineSensing Solutions
Produkt identyczny075G1235
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]76.0 bar
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]1102 psi
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]27.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiarRurka do lutowania
Przyłącze ciśnieniowe, standardDo rurki do lutowania
Przyłącze ciśnieniowe, typDo lutowania, ODM
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP69K
Supply voltage [V] DC5.00 V
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.]90.0 % RH
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.]10.0 % RH
Sygnał wyjściowyRatio metric
TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%]3.00 % RH
Temperatura medium, maks. [°C]135 °C
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]125 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuDST P110
Typ, specyfikacjaDST P110-AF36-LBEB07-0
UL markYes
Zakres pomiaru, maks. [bar]19.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]275.50 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.075 Kilogram
Masa netto0.057 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162517048
Proposition 65No significant risk