Przetwornik ciśnienia, DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi
075G4161
Podłączenie elektryczne: Round Packard Metri-Pack, Przyłącze ciśnieniowe, typ: NPT, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4-18, Typ, specyfikacja: DST P110-T136-C2AC04-0
075G4161
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Pin A |
| + zasilanie | Pin B |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US UL RecognizedCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Sealed gauge |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji, maks. [ms] | 2 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elementy mające kontakt z medium | 304L/316L |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Czujniki |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 100 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | -40 °C |
| Material Description | Sensor DST P110 4-20mA(-1 - 49bar SG) |
| Materiał obudowy | 304L |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 60 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne | Round Packard Metri-Pack |
| Podłączenie elektryczne, kolor | black |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 3 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | 150.2 SERIES |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkt identyczny | 075G1202 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 200.0 bar |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi] | 2900 psi |
| Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 27.0 mm |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4-18 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ANSI B1.20.1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | NPT |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień ochrony | 6769K |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Sygnał wyjściowy | Current |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%] | 2.50 % RH |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 100 °C |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Tłumik pulsacji | No |
| Typ produktu | DST P110 |
| Typ, specyfikacja | DST P110-T136-C2AC04-0 |
| UL mark | Yes |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 49.00 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 710.50 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | -1.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | -14.50 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.067 Kilogram |
| Masa netto | 0.055 Kilogram |
| Objętość | 0.165 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162460450 |
| Proposition 65 | No significant risk |