Przetwornik ciśnienia, DST P110, 0 bar - 20.7 bar, 0 psi - 300 psi
075G4123
Podłączenie elektryczne: Round Packard Metri-Pack, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: DST P110-6431-C2BF08-0
075G4123
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Pin A |
| + zasilanie | Pin B |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US UL RecognizedCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Sealed gauge |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji, maks. [ms] | 2 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolne ograniczenie sygnału | 3.80 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elementy mające kontakt z medium | 304L/316L |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Górne ograniczenie sygnału | 20.50 |
| Grupa produktów | Czujniki |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 100 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | -40 °C |
| Material Description | Sensor DST P110 4-20mA(0 - 300psi SG) |
| Materiał obudowy | 304L |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 60 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne | Round Packard Metri-Pack |
| Podłączenie elektryczne, kolor | black |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 3 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | 150.2 SERIES |
| Product line | Sensing Solutions |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Produkt identyczny | 075G1147 |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 82.7 bar |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi] | 1200 psi |
| Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 27.0 mm |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 7/16-20 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | Śrubunek SAE J513 45° |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | UNF |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień ochrony | IP69K |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Sygnał wyjściowy | Current |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%] | 3.00 % RH |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 100 °C |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Tłumik pulsacji | No |
| Typ produktu | DST P110 |
| Typ, specyfikacja | DST P110-6431-C2BF08-0 |
| UL mark | Yes |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 20.70 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 300.00 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | 0.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | 0.00 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.074 Kilogram |
| Masa netto | 0.062 Kilogram |
| Objętość | 0.086 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608712 |
| Proposition 65 | No significant risk |