Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Przetwornik ciśnienia, DST P110, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

075G4117

Podłączenie elektryczne: Round Packard Metri-Pack, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: DST P110-2731-C2BF08-0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin A
+ zasilaniePin B
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaSealed gauge
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolne ograniczenie sygnału3.80
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementy mające kontakt z medium304L/316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Górne ograniczenie sygnału21.50
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]100 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA (0-50bar SG)
Materiał obudowy304L
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym60 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczneRound Packard Metri-Pack
Podłączenie elektryczne, kolorblack
Podłączenie elektryczne, rozmiar3 pin
Podłączenie elektryczne, standard150.2 SERIES
Poziom sygnału błędu3.00
Cecha
Wartość
Product lineSensing Solutions
Produkt identyczny075G1141
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]200.0 bar
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]2900 psi
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]27.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar7/16-20
Przyłącze ciśnieniowe, standardŚrubunek SAE J513 45°
Przyłącze ciśnieniowe, typUNF
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP69K
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%]3.00 % RH
Temperatura medium, maks. [°C]100 °C
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuDST P110
Typ, specyfikacjaDST P110-2731-C2BF08-0
UL markYes
Zakres pomiaru, maks. [bar]50.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]725.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.074 Kilogram
Masa netto0.062 Kilogram
Objętość0.086 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424599027
Proposition 65No significant risk