Danfoss logo
 Pressure transmitter DST P1xx, Bayonet, 7-16-20 UNF Female Flare

Przetwornik ciśnienia, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

075G4112

Podłączenie elektryczne: Bagnet, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: DST P110-C826-E8BF08-0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 2
+ wyjściePin 3
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaAbsolute
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolne ograniczenie sygnału4.00
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementy mające kontakt z medium304L 316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Górne ograniczenie sygnału99.00
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]135 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(0 - 30 bar Abs)
Materiał obudowy304L
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym60 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczneBagnet
Podłączenie elektryczne, kolorblack
Podłączenie elektryczne, rozmiar3 pin
Podłączenie elektryczne, standardISO15170
Cecha
Wartość
Poziom sygnału błędu2.00
Product lineSensing Solutions
Produkt identyczny075G1136
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]120.0 bar
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]1740 psi
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]27.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar7/16-20
Przyłącze ciśnieniowe, standardŚrubunek SAE J513 45°
Przyłącze ciśnieniowe, typUNF
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP69K
Supply voltage [V] DC5.00 V
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.]90.0 % RH
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.]10.0 % RH
Sygnał wyjściowyRatio metric
TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%]3.00 % RH
Temperatura medium, maks. [°C]135 °C
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]125 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuDST P110
Typ, specyfikacjaDST P110-C826-E8BF08-0
UL markYes
Zakres pomiaru, maks. [bar]30.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]435.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.075 Kilogram
Masa netto0.064 Kilogram
Objętość0.163 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424594213
Proposition 65No significant risk