Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Solder tube

Przetwornik ciśnienia, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

075G4050

Podłączenie elektryczne: Round Packard Metri-Pack, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: Rurka do lutowania, Typ, specyfikacja: DST P110-C836-C2EB07-0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin A
+ wyjściePin C
+ zasilaniePin B
Cable length (EF000536)0
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaSealed gauge
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]2 ms
Degree of protection (IP) (EF005474)IP69K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolne ograniczenie sygnału4.00
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Other
Elementy mające kontakt z medium304L/316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)30.00
Flange compression class (EF020149)Other
Górne ograniczenie sygnału99.00
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]125 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P110 (0-30bar SG) Solder tube
Materiał obudowy304L
Max. overpressure (EF022533)120.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-30.00
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym55 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Output signal (EF000506)Other
Podłączenie elektryczneRound Packard Metri-Pack
Podłączenie elektryczne, kolorBlack
Podłączenie elektryczne, rozmiar3 pin
Podłączenie elektryczne, standard150.2 SERIES
Poziom sygnału błędu2.00
Cecha
Wartość
Product lineSensing Solutions
Produkt identyczny075G1071
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]120.0 bar
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]1740 psi
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]27.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiarRurka do lutowania
Przyłącze ciśnieniowe, standardDo rurki do lutowania
Przyłącze ciśnieniowe, typDo lutowania, ODM
REACH Candidate List substancesNo
Readable (EF024476)FALSE
Stopień ochronyIP69K
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage [V] DC5.00 V
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.]90.0 % RH
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.]10.0 % RH
Sygnał wyjściowyRatio metric
TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%]2.50 % RH
Temperatura medium, maks. [°C]135 °C
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]125 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Thread size (EF022694)Other
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuDST P110
Typ, specyfikacjaDST P110-C836-C2EB07-0
UL markYes
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE
Zakres pomiaru, maks. [bar]30.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]435.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.072 Kilogram
Masa netto0.058 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424050184
Proposition 65No significant risk