Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Przetwornik ciśnienia, DST P110, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

075G4009

Podłączenie elektryczne: Round Packard Metri-Pack, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: DST P110-2736-C2BF08-0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin A
+ wyjściePin C
+ zasilaniePin B
Cable length (EF000536)0
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaSealed gauge
Connection (EF000443)External thread flare (UNF)
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]2 ms
Degree of protection (IP) (EF005474)IP69K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolne ograniczenie sygnału4.00
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Other
Elementy mające kontakt z medium304L 316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)50.00
Flange compression class (EF020149)Other
Górne ograniczenie sygnału99.00
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]125 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(0 to 50 bar SG)
Materiał obudowy304L
Max. overpressure (EF022533)200.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-50.00
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym60 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Output signal (EF000506)Other
Podłączenie elektryczneRound Packard Metri-Pack
Podłączenie elektryczne, kolorBlack
Podłączenie elektryczne, rozmiar3 pin
Podłączenie elektryczne, standard150.2 SERIES
Cecha
Wartość
Poziom sygnału błędu2.00
Product lineSensing Solutions
Produkt identyczny075G1020
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]200.0 bar
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]2900 psi
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]27.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar7/16-20
Przyłącze ciśnieniowe, standardŚrubunek SAE J513 45°
Przyłącze ciśnieniowe, typUNF
REACH Candidate List substancesNo
Readable (EF024476)FALSE
Stopień ochronyIP69K
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage [V] DC5.00 V
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.]90.0 % RH
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.]10.0 % RH
Sygnał wyjściowyRatio metric
TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%]3.00 % RH
Temperatura medium, maks. [°C]135 °C
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]125 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Thread size (EF022694)Other
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuDST P110
Typ, specyfikacjaDST P110-2736-C2BF08-0
UL markYes
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE
Zakres pomiaru, maks. [bar]50.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]725.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.074 Kilogram
Masa netto0.062 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428550765
Proposition 65No significant risk