Danfoss logo
DST P110 Low pressure_SAE female

Przetwornik ciśnienia, DST P110, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

075G4005

Podłączenie elektryczne: Round Packard Metri-Pack, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: DST P110-6226-LBBF08-0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin A
+ wyjściePin C
+ zasilaniePin B
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaAbsolute
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolne ograniczenie sygnału4.00
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementy mające kontakt z medium304L 316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Górne ograniczenie sygnału99.00
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]120 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(0 to 200 psi Abs)
Materiał obudowy304L
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym60 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczneRound Packard Metri-Pack
Podłączenie elektryczne, kolorGreen
Podłączenie elektryczne, rozmiar3 pin
Podłączenie elektryczne, standard150.2 SERIES
Cecha
Wartość
Poziom sygnału błędu2.00
Product lineSensing Solutions
Produkt identyczny075G1016
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]55.1 bar
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]800 psi
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]27.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar7/16-20
Przyłącze ciśnieniowe, standardŚrubunek SAE J513 45°
Przyłącze ciśnieniowe, typUNF
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP69K
Supply voltage [V] DC5.00 V
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.]90.0 % RH
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.]10.0 % RH
Sygnał wyjściowyRatio metric
TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%]3.00 % RH
Temperatura medium, maks. [°C]135 °C
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]125 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuDST P110
Typ, specyfikacjaDST P110-6226-LBBF08-0
UL markYes
Zakres pomiaru, maks. [bar]13.80 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]200.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.074 Kilogram
Masa netto0.062 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428558686
Proposition 65No significant risk