Przetwornik ciśnienia, DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi
075G1080
Podłączenie elektryczne: Round Packard Metri-Pack, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: DST P110-T136-C2BF08-0
075G1080
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Pin A |
| + wyjście | Pin C |
| + zasilanie | Pin B |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US UL RecognizedCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Sealed gauge |
| Connection (EF000443) | External thread flare (UNF) |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji, maks. [ms] | 2 ms |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP69K |
| Depth (EF000049) | 66 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolne ograniczenie sygnału | 4.00 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection (EF003701) | Other |
| Elementy mające kontakt z medium | 304L/316L |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 49.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Górne ograniczenie sygnału | 99.00 |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Height (EF000040) | 32 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 120 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | -40 °C |
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio(-1-49 bar SG) |
| Materiał obudowy | 304L |
| Max. overpressure (EF022533) | 200.0 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | -1.00-49.00 |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 64 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Output signal (EF000506) | Other |
| Podłączenie elektryczne | Round Packard Metri-Pack |
| Podłączenie elektryczne, kolor | Black |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 3 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | 150.2 SERIES |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Poziom sygnału błędu | 2.00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkt identyczny | 075G4058 |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 200.0 bar |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi] | 2900 psi |
| Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 27.0 mm |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 7/16-20 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | Śrubunek SAE J513 45° |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | UNF |
| REACH Candidate List substances | No |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Stopień ochrony | IP69K |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.] | 90.0 % RH |
| Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.] | 10.0 % RH |
| Sygnał wyjściowy | Ratio metric |
| TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%] | 3.00 % RH |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 135 °C |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Thread size (EF022694) | Other |
| Tłumik pulsacji | No |
| Typ produktu | DST P110 |
| Typ, specyfikacja | DST P110-T136-C2BF08-0 |
| UL mark | Yes |
| Width (EF000008) | 38 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 49.00 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 710.50 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | -1.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | -14.50 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.072 Kilogram |
| Masa netto | 0.062 Kilogram |
| Objętość | 0.086 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424162634 |
| Proposition 65 | No significant risk |