Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Przetwornik ciśnienia, DST P070, 0 bar - 30 bar, 435 psi

074G4024

Podłączenie elektryczne: Round Packard Metri-Pack, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: Rurka do lutowania, Typ, specyfikacja: DST P070 MA 0-30BAR SG I/64

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin A
+ zasilaniePin B
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaSealed gauge
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]2 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolne ograniczenie sygnału3.80
Elementy mające kontakt z medium304L/other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Górne ograniczenie sygnału20.50
Grupa produktówCzujniki
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]125 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P070 mA 0-30bar SG I/64
Materiał obudowy304L
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym64 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczneRound Packard Metri-Pack
Podłączenie elektryczne, kolorblack
Podłączenie elektryczne, rozmiar2 pin
Podłączenie elektryczne, standard150.2 SERIES
Product lineSensing Solutions
Produkt identycznyNONE
Cecha
Wartość
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]60.0 bar
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]870 psi
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiarRurka do lutowania
Przyłącze ciśnieniowe, standardDo rurki do lutowania
Przyłącze ciśnieniowe, typDo lutowania, ODM
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP dossier product nameDST P070
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%]2.00 % RH
Temperatura medium, maks. [°C]135 °C
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuDST P070
Typ, specyfikacjaDST P070 MA 0-30BAR SG I/64
UL markYes
Zakres ciśnienia [psi]435.00 psi
Zakres pomiaru, maks. [bar]30.00 bar
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto25 Gram
Masa netto20 Gram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255162612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm