Przetwornik ciśnienia, DST P070, 0 bar - 19 bar, 0 psi - 275.5 psi
074G4003
Podłączenie elektryczne: Round Packard Metri-Pack, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20-2B, Typ, specyfikacja: DST P070 RATIO 0-19BAR SG I/64
074G4003
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Pin A |
| + wyjście | Pin C |
| + zasilanie | Pin B |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US UL RecognizedCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Sealed gauge |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji, maks. [ms] | 2 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elementy mające kontakt z medium | 304L/other |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Grupa produktów | Czujniki |
| In scope of WEEE | No |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 125 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | -40 °C |
| Material Description | Sensor DST P070 Ratio 0-19bar SG I/64 |
| Materiał obudowy | 304L |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 64 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne | Round Packard Metri-Pack |
| Podłączenie elektryczne, kolor | Green |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 3 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | 150.2 SERIES |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkt identyczny | NONE |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 57.0 bar |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi] | 827 psi |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 7/16-20-2B |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | Śrubunek SAE J513 45° |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | Śrubunek |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| SCIP dossier product name | DST P070 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.] | 90.0 % RH |
| Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.] | 10.0 % RH |
| Sygnał wyjściowy | Ratio metric |
| TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%] | 2.00 % RH |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 135 °C |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Tłumik pulsacji | No |
| Typ produktu | DST P070 |
| Typ, specyfikacja | DST P070 RATIO 0-19BAR SG I/64 |
| UL mark | Yes |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 19.00 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 275.50 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | 0.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | 0.00 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.025 Kilogram |
| Masa netto | 0.02 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255134442 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |