Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Przetwornik ciśnienia, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G6796

Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: AKS 33-DG31-C1BF08-0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
-UzasPin 4
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaSealed gauge
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], maks.0.80 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.3 % RH
Dolne ograniczenie sygnału3.60
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Górne ograniczenie sygnału22.40
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]80 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]176 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]32 °F
Material DescriptionSensor AKS 33 , -1- 34 bar
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.20 % RH
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia6967179E227388E31024
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Płaska membranaBrak
Podłączenie elektryczneM12 x 1
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Podłączenie elektryczne, standardIEC 61076-2-101
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]55.0 bar
Cecha
Wartość
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]797 psi
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]17.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe uwagiŚrubunek 1/4 cala z popychaczem zaworu
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar7/16-20
Przyłącze ciśnieniowe, standardASME B1.1
Przyłącze ciśnieniowe, typUNF
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja zera i zakresuBrak
SCIP dossier no.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dossier product nameSensor AKS 33
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura medium, maks. [°C]85 °C
Temperatura medium, maks. [°F]185 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuAKS 33
Typ, specyfikacjaAKS 33-DG31-C1BF08-0
UL markYes
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [bar]34.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]493.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]-1.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]-14.50 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.12 Kilogram
Masa netto0.104 Kilogram
Objętość0.251 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428655330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm