Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9/Pg 11, 7-16-20 UNF

Przetwornik ciśnienia, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G2071

Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: AKS 32-DG33-A1BC08-0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 2
+ wyjściePin 3
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaSealed gauge
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], maks.0.80 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.3 % RH
Dolne ograniczenie sygnału0.10
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Górne ograniczenie sygnału5.60
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]80 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]176 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]32 °F
Material DescriptionAKS 32 KŘLETRYK
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.20 % RH
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia6967179E227388E31024
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym14 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Płaska membranaBrak
Podłączenie elektryczneAngular connector
Podłączenie elektryczne zew./wew.Zew./Wew.
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 9
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Cecha
Wartość
Product lineSensing Solutions
Produkt identyczny060G4363
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]55.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe uwagiŚrubunek 1/4 cala
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar7/16-20
Przyłącze ciśnieniowe, standardASME B1.1
Przyłącze ciśnieniowe, typUNF
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Stopień ochronyIP65
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Sygnał wyjściowyVoltage
Sygnał wyjściowy [V] [Max.]5.0000 V
Sygnał wyjściowy [V] [Min.]1.0000 V
Temperatura medium, maks. [°C]85 °C
Temperatura medium, maks. [°F]185 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuAKS 32
Typ, specyfikacjaAKS 32-DG33-A1BC08-0
UL markYes
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [bar]34.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]493.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]-1.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]-14.50 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.176 Kilogram
Masa netto0.153 Kilogram
Objętość0.424 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422079309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm