Przetwornik ciśnienia, AKS 33, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi
060G2059
Podłączenie elektryczne: Przewód, Przyłącze ciśnieniowe, typ: NPT, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4-18, Typ, specyfikacja: AKS 33-C821-D1EC04-0
060G2059
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Czarny |
| + zasilanie | Brązowy |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Absolute |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji, maks. [ms] | 4 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 196.00 in |
| Długość kabla [m] | 5.000 m |
| Dokładność +/- zakresu [%], maks. | 0.80 % RH |
| Dokładność +/- zakresu [%], typ. | 0.3 % RH |
| Dolne ograniczenie sygnału | 3.60 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Górne ograniczenie sygnału | 22.40 |
| Grupa produktów | Czujniki |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 80 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] | 176 °F |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | 0 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] | 32 °F |
| Material Description | Sensor AKS 33 |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] | 0.20 % RH |
| Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | 6967179E227388E31024 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 8 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Płaska membrana | Brak |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Product line | Sensing Solutions |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 55.0 bar |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4-18 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | NPT |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja zera i zakresu | Brak |
| SCIP dossier no. | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
| SCIP dossier product name | Sensor AKS 33 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Sygnał wyjściowy | Current |
| Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
| Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 185 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tłumik pulsacji | No |
| Typ produktu | AKS 33 |
| Typ, specyfikacja | AKS 33-C821-D1EC04-0 |
| UL mark | Yes |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | Przewód ekranowany |
| Wykonanie iskrobezpieczne | Brak |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 30.00 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 435.00 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | 0.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | 0.00 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.44 Kilogram |
| Masa netto | 0.377 Kilogram |
| Objętość | 1.297 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422091059 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |