Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Przetwornik ciśnienia, AKS 33, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

060G1712

Przyłącze ciśnieniowe, typ: NPT, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4-18, Typ, specyfikacja: AKS 33-6631-A1EC04-0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 2
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaSealed gauge
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], maks.0.80 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.3 % RH
Dolne ograniczenie sygnału3.60
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Górne ograniczenie sygnału22.40
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]80 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]176 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]32 °F
Material DescriptionSensor AKS 33 1/4 NPT, 0-500psi
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.20 % RH
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia6967179E227388E31024
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym14 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Płaska membranaBrak
Podłączenie elektryczneAngular connector
Podłączenie elektryczne zew./wew.Zew./Wew.
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 9
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Cecha
Wartość
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]800 psi
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4-18
Przyłącze ciśnieniowe, standardANSI/ASME B1.20.1
Przyłącze ciśnieniowe, typNPT
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja zera i zakresuBrak
SCIP dossier no.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dossier product nameSensor AKS 33
Stopień ochronyIP65
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura medium, maks. [°C]85 °C
Temperatura medium, maks. [°F]185 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuAKS 33
Typ, specyfikacjaAKS 33-6631-A1EC04-0
UL markYes
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [bar]34.50 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]500.00 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.172 Kilogram
Masa netto0.151 Kilogram
Objętość0.424 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423205417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm