Danfoss logo
Pressure transmitter, cable, adapter, 1/4-18 NPT

Przetwornik ciśnienia, AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi

060G3718

Podłączenie elektryczne: Przewód, Przyłącze ciśnieniowe, typ: NPT, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4-18, Typ, specyfikacja: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyCzarny
+ zasilanieBrązowy
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaSealed gauge
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]79.00 in
Długość kabla [m]2.000 m
Dokładność +/- zakresu [%], maks.2.00 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], typ.1.0 % RH
Dolne ograniczenie sygnału3.60
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Górne ograniczenie sygnału22.40
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]80 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]176 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]32 °F
Maks. przeciążenie ciśnienia [kg/cm2]60 kg/cm²
Material DescriptionDELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.50 % RH
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia6967179E227388E31024
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Płaska membranaBrak
Podłączenie elektrycznePrzewód
Product lineSensing Solutions
Cecha
Wartość
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4-18
Przyłącze ciśnieniowe, standardANSI/ASME B1.20.1
Przyłącze ciśnieniowe, typNPT
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja zera i zakresuBrak
SCIP dossier no.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier product nameSensor AKS 3000
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura medium, maks. [°C]85 °C
Temperatura medium, maks. [°F]185 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuAKS 3000
Typ, specyfikacjaAKS 3000-N331-DAEC04-0
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegoEkranowany + adapter
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres ciśnienia [kg/cm2] [Maks.]30 kg/cm²
Zakres ciśnienia [kg/cm2] [Min.]-1 kg/cm²
Zakres pomiaru, maks. [bar]30.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]426.69 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]-1.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]-14.50 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.317 Kilogram
Masa netto0.269 Kilogram
Objętość1.274 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423194001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm