Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, M16x1,5

Przetwornik ciśnienia, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi

060G1045

Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 16 x 1.5, Typ, specyfikacja: AKS 3050-N231-A1CD21-0

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 2
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEXC UL US UL RecognizedCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaSealed gauge
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność +/- zakresu [%], maks.2.00 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], typ.1.0 % RH
Dolne ograniczenie sygnału3.60
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Górne ograniczenie sygnału22.40
Grupa produktówCzujniki
In scope of WEEEYes
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]80 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]176 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]32 °F
Material DescriptionAKS 3050
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.50 % RH
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaE227388E31024
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym14 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Płaska membranaBrak
Podłączenie elektryczneAngular connector
Podłączenie elektryczne zew./wew.Zew./Wew.
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 9
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Cecha
Wartość
Product lineSensing Solutions
Produkt identyczny060G4565
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]33.0 bar
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar16 x 1.5
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 261
Przyłącze ciśnieniowe, typM
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier product nameSensor AKS 3000
Stopień ochronyIP65
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura medium, maks. [°C]85 °C
Temperatura medium, maks. [°F]185 °F
Temperatura medium, min. [°C]-40 °C
Temperatura medium, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiYes
Typ produktuAKS 3050
Typ, specyfikacjaAKS 3050-N231-A1CD21-0
UL markYes
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [bar]25.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]362.50 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]-1.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]-14.50 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.172 Kilogram
Masa netto0.157 Kilogram
Objętość0.408 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422167778
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm