Danfoss logo
RD79_069G501015

Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 79, 15 szt., 12.4 mm

069G501015

Typ, oznaczenie: RD79-L12,4-J15, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Ilość otworów: 15, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 12.4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]711 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówDystrybutory czynników chłodniczych
Ilość otworów15 szt.
Material DescriptionRD79-L12,4-J15 Ref. Distributor I/6
Nazwa produktuRozdzielacz czynnika chłodniczego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar korpusu79
Rozmiar wlotu [cal]1 1/8 in
Rozmiar wylotowy [cal]1/4 in
SCIP dossier no.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP dossier product nameRD79 -2
Typ produktuRD 79
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODM
Typ, oznaczenieRD79-L12,4-J15
UL markYes
Wielkość dyszy [mm]12.40 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.884 Kilogram
Masa netto0.82 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.93 Liter
EAN/UPC5702422051282