Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 49, 8 szt., 8 mm
069G300708
Typ, oznaczenie: RD49-C08-C08, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Ilość otworów: 8, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 8
069G300708
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | UL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 711 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Dystrybutory czynników chłodniczych |
| Ilość otworów | 8 szt. |
| Material Description | RD49-C08-C08 Ref. Distributor I/15 |
| Nazwa produktu | Rozdzielacz czynnika chłodniczego |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar korpusu | 49 |
| Rozmiar wlotu [mm] | 22.00 mm |
| Rozmiar wylotu [mm] | 8.00 mm |
| SCIP dossier no. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP dossier product name | RD 21-62 -1 |
| Typ produktu | RD 49 |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODM |
| Typ, oznaczenie | RD49-C08-C08 |
| UL mark | Yes |
| Wielkość dyszy [mm] | 8.00 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 316.18 Gram |
| Masa netto | 316.07 Gram |
| Objętość | 0.37 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043492 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |