Danfoss logo
RD49_069G300612

Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 49, 12 szt., 8 mm

069G300612

Typ, oznaczenie: RD49-C08-B12, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Ilość otworów: 12, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 8

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]711 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówDystrybutory czynników chłodniczych
Ilość otworów12 szt.
Material DescriptionRD49-C08-B12 Ref. Distributor I/15
Nazwa produktuRozdzielacz czynnika chłodniczego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym15 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar korpusu49
Rozmiar wlotu [mm]22.00 mm
Rozmiar wylotu [mm]6.00 mm
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
Typ produktuRD 49
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODM
Typ, oznaczenieRD49-C08-B12
UL markYes
Wielkość dyszy [mm]8.00 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto345.33 Gram
Masa netto341.07 Gram
Objętość0.473 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422055068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm