Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 49, 10 szt., 7/8 in, 1/4 in, 8 mm
069G300210
Typ, oznaczenie: RD49-K08-J10, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Rozmiar wlotu [cal]: 7/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1/4 in, Ilość otworów: 10, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 8
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: RD
069G300210
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | UL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 711 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Dystrybutory czynników chłodniczych |
| Ilość otworów | 10 szt. |
| Material Description | RD49-K08-J10 Ref. Distributor I/15 |
| Nazwa produktu | Rozdzielacz czynnika chłodniczego |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar korpusu | 49 |
| Rozmiar wlotu [cal] | 7/8 in |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 1/4 in |
| SCIP dossier no. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP dossier product name | RD 21-62 -1 |
| Typ produktu | RD 49 |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODM |
| Typ, oznaczenie | RD49-K08-J10 |
| UL mark | Yes |
| Wielkość dyszy [mm] | 8.00 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.356 Kilogram |
| Masa netto | 0.356 Kilogram |
| Objętość | 0.465 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |