Danfoss logo
69G distributer

Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 33, 8 szt., 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2503

Typ, oznaczenie: RD33-H06-H08, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Rozmiar wlotu [cal]: 1/2 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 3/16 in, Ilość otworów: 8, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 6
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: RD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]711 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówDystrybutory czynników chłodniczych
Ilość otworów8 szt.
Material DescriptionRD33-H06-H08 Ref. Distributor I/24
Nazwa produktuRozdzielacz czynnika chłodniczego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar korpusu33
Rozmiar wlotu [cal]1/2 in
Rozmiar wylotowy [cal]3/16 in
SCIP dossier no.29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
SCIP dossier product nameRD 33-49 -1
Typ produktuRD 33
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODM
Typ, oznaczenieRD33-H06-H08
UL markYes
Wielkość dyszy [mm]6.00 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto360.15 Gram
Masa netto360.04 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.28 Liter
EAN/UPC5702428074223