Danfoss logo
Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 79, 22 szt., 8 mm-product-details

Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 79, 22 szt., 8 mm

069G2501

Typ, oznaczenie: RD79-L08-J22, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Ilość otworów: 22, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 8

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]711 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówDystrybutory czynników chłodniczych
Ilość otworów22 szt.
Material DescriptionRD79-L08-J22 Ref. Distributor I/6
Nazwa produktuRozdzielacz czynnika chłodniczego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar korpusu79
Rozmiar wlotu [cal]1 1/8 in
Rozmiar wylotowy [cal]1/4 in
SCIP dossier no.b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
SCIP dossier product nameRD79 -2
Typ produktuRD 79
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODM
Typ, oznaczenieRD79-L08-J22
UL markYes
Wielkość dyszy [mm]8.00 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.861 Kilogram
Masa netto0.855 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.219 Liter
EAN/UPC5702428074209