Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 49, 8 szt., 3/16 in, 8 mm
069G2337
Typ, oznaczenie: RD49-C08-H08, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Rozmiar wylotowy [cal]: 3/16 in, Ilość otworów: 8, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 8
069G2337
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | UL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 711 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Dystrybutory czynników chłodniczych |
| Ilość otworów | 8 szt. |
| Material Description | RD49-C08-H08 Ref. distributor I/15 |
| Nazwa produktu | Rozdzielacz czynnika chłodniczego |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar korpusu | 49 |
| Rozmiar wlotu [mm] | 22.00 mm |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 3/16 in |
| SCIP dossier no. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP dossier product name | RD 21-49 |
| Typ produktu | RD 49 |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODM |
| Typ, oznaczenie | RD49-C08-H08 |
| UL mark | Yes |
| Wielkość dyszy [mm] | 8.00 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.416 Kilogram |
| Masa netto | 0.383 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286637 |