Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 21, 3 szt., 3/16 in, 5 mm
069G2335
Typ, oznaczenie: RD21-A05-H03, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Rozmiar wylotowy [cal]: 3/16 in, Ilość otworów: 3, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 5
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: RD
069G2335
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | UL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 711 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Dystrybutory czynników chłodniczych |
| Ilość otworów | 3 szt. |
| Material Description | RD21-A05-H03 Ref. distributor I/24 |
| Nazwa produktu | Rozdzielacz czynnika chłodniczego |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar korpusu | 21 |
| Rozmiar wlotu [mm] | 12.00 mm |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 3/16 in |
| SCIP dossier no. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP dossier product name | RD 21-49 |
| Typ produktu | RD 21 |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODM |
| Typ, oznaczenie | RD21-A05-H03 |
| UL mark | Yes |
| Wielkość dyszy [mm] | 5.00 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.062 Kilogram |
| Masa netto | 0.041 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1.23 Liter |
| EAN/UPC | 5702424286613 |