Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 42, 12 szt., 1/2 in, 3/16 in, 6 mm
069G102812
Typ, oznaczenie: RD42-H06-H12, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Rozmiar wlotu [cal]: 1/2 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 3/16 in, Ilość otworów: 12, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 6
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: RD
069G102812
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | UL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 711 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Dystrybutory czynników chłodniczych |
| Ilość otworów | 12 szt. |
| Material Description | Refrigerant Distributor |
| Nazwa produktu | Rozdzielacz czynnika chłodniczego |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar korpusu | 42 |
| Rozmiar wlotu [cal] | 1/2 in |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 3/16 in |
| SCIP dossier no. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP dossier product name | RD 21-62 -1 |
| Typ produktu | RD 42 |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODM |
| Typ, oznaczenie | RD42-H06-H12 |
| UL mark | Yes |
| Wielkość dyszy [mm] | 6.00 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.226 Kilogram |
| Masa netto | 0.222 Kilogram |
| Objętość | 0.483 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032496 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |