Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 33, 8 szt., 6 mm
069G101308
Typ, oznaczenie: RD33-A06-A08, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Ilość otworów: 8, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 6
069G101308
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | UL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 711 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Dystrybutory czynników chłodniczych |
| Ilość otworów | 8 szt. |
| Material Description | RD33-A06-A08 Ref. Distributor I/24 |
| Nazwa produktu | Rozdzielacz czynnika chłodniczego |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar korpusu | 33 |
| Rozmiar wlotu [mm] | 12.00 mm |
| Rozmiar wylotu [mm] | 5.00 mm |
| SCIP dossier no. | 29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e |
| SCIP dossier product name | RD 33-49 -1 |
| Typ produktu | RD 33 |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODM |
| Typ, oznaczenie | RD33-A06-A08 |
| UL mark | Yes |
| Wielkość dyszy [mm] | 6.00 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 148.12 Gram |
| Masa netto | 144.04 Gram |
| Objętość | 0.12 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |