Danfoss logo
RD33_069G101004

Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 33, 4 szt., 6 mm

069G101004

Typ, oznaczenie: RD33-H06-J04, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Ilość otworów: 4, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 6

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]711 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówDystrybutory czynników chłodniczych
Ilość otworów4 szt.
Material DescriptionRD33-H06-J04 Ref. Distributor I/24
Nazwa produktuRozdzielacz czynnika chłodniczego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar korpusu33
Rozmiar wlotu [cal]1/2 in
Rozmiar wylotowy [cal]1/4 in
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
Typ produktuRD 33
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODM
Typ, oznaczenieRD33-H06-J04
UL markYes
Wielkość dyszy [mm]6.00 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto100.12 Gram
Masa netto100.04 Gram
Objętość0.3 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422027041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm