Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 21

Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 21, 3 szt., 5 mm

069G000803

Typ, oznaczenie: RD21-A05-B03, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Ilość otworów: 3, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 5

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]711 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówDystrybutory czynników chłodniczych
Ilość otworów3 szt.
Material Description69G
Nazwa produktuRozdzielacz czynnika chłodniczego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar korpusu21
Rozmiar wlotu [mm]12.00 mm
Rozmiar wylotu [mm]6.00 mm
SCIP dossier no.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
SCIP dossier product nameRD 21-62 -2
Typ produktuRD 21
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODM
Typ, oznaczenieRD21-A05-B03
UL markYes
Wielkość dyszy [mm]5.00 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.052 Kilogram
Masa netto0.038 Kilogram
Objętość0.053 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422120018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm