Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 21

Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 21, 3 szt., 5 mm

069G000603

Typ, oznaczenie: RD21-A05-A03, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Ilość otworów: 3, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 5
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: RD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]711 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówDystrybutory czynników chłodniczych
Ilość otworów3 szt.
Material DescriptionRD21-A05-A03 Ref. Distributor I/24
Nazwa produktuRozdzielacz czynnika chłodniczego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar korpusu21
Rozmiar wlotu [mm]12.00 mm
Rozmiar wylotu [mm]5.00 mm
SCIP dossier no.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
SCIP dossier product nameRD 21-62 -2
Typ produktuRD 21
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODM
Typ, oznaczenieRD21-A05-A03
UL markYes
Wielkość dyszy [mm]5.00 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.048 Kilogram
Masa netto0.04 Kilogram
Objętość0.012 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422044628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm