Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000602

Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 21, 2 szt., 5 mm

069G000602

Typ, oznaczenie: RD21-A05-A02, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Ilość otworów: 2, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 5

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]711 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówDystrybutory czynników chłodniczych
Ilość otworów2 szt.
Material DescriptionRefrigerant Distributor
Nazwa produktuRozdzielacz czynnika chłodniczego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny069G110302
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar korpusu21
Rozmiar wlotu [mm]12.00 mm
Rozmiar wylotu [mm]5.00 mm
SCIP dossier no.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dossier product nameRD 21-62 -1
Typ produktuRD 21
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODM
Typ, oznaczenieRD21-A05-A02
UL markYes
Wielkość dyszy [mm]5.00 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto59 Gram
Masa netto47.04 Gram
Objętość0.302 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422031741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm