Danfoss logo
Micro Channel Heat Exchangers, product photo

Mikrokanałowy wymiennik ciepła, MCHE D2400-R, Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

021U2128

Wydajność nominalna R410A [kW]: 50, Ciśnienie pracy [MPa]: 1, Zakres temperatur [°C]: -40 - 110

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUL
Cewka, długość [in]73.640 in
Cewka, długość [mm]1870.5 mm
Cewka, głębokość [in]1.26 in
Cewka, głębokość [mm]32.0 mm
Cewka, wysokość [in]40.39 in
Cewka, wysokość [mm]1025.9 mm
China RoHS complianceYes
Ciśnienie pracy [MPa]1.0 MPa
Ciśnienie pracy [psig]145 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]145 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
Czynnik30% PG
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówWymienniki ciepła
Liczba rur [szt.]100
Material DescriptionMCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16
Materiał elementu montażowegoAluminium
Materiał korpusuAluminium
Materiał przyłączaAluminium
Miejsce stosowaniaFreecooling
Nazwa produktuMikrokanałowy wymiennik ciepła
Numer częściDF9001
Cecha
Wartość
Objętość wewnętrzna [cal^3]665.2 in³
Objętość wewnętrzna [cm^3]10900.000 cm³
Odstęp lamel [mm]1.20 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym16 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
PrzepływW jednym kierunku
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] [Maks.]72 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] [Min.]-40 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy [°F] [Maks.]162 °F
Temperatura otoczenia podczas pracy [°F] [Min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]110 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ produktuMCHE D2400-R
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Typ, oznaczenieMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Wyd. nom. warunki [IMP]Prędkość powietrza = 492 stopy/minAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F
Wyd. nom. warunki [SI]Prędkość powietrza = 2,5 m/sAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C
Wydajność nominalna R410A [kW]50.00 kW
Wydajność nominalna R410A [TR]14.20 TR
Zakres nastawy, maks. [°F]230 °F
Zakres nastawy, min. [°F]104 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto32.5 Kilogram
Masa netto25.182 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162732953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm