Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U0

Mikrokanałowy wymiennik ciepła, MCHE D2100-C, Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

021U0341

Wydajność nominalna R410A [kW]: 2.1, Ciśnienie pracy [MPa]: 4.5, Zakres temperatur [°C]: -40 - 121

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACPEDUL
Cewka, długość [in]13.070 in
Cewka, długość [mm]332.0 mm
Cewka, głębokość [in]0.63 in
Cewka, głębokość [mm]16.0 mm
Cewka, wysokość [in]9.45 in
Cewka, wysokość [mm]240.0 mm
China RoHS complianceYes
Ciśnienie pracy [MPa]4.5 MPa
Ciśnienie pracy [psig]653 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]653 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Kategoria cieczy12
Kategoria PEDII
Liczba rur [szt.]24
Material DescriptionMCHE Condenser 16X1.3X16 DM0010 I/48
Materiał elementu montażowegoAluminium
Materiał korpusuAluminium
Materiał przyłączaMiedź
Miejsce stosowaniaKlimatyzacjaChlodnictwo
Nazwa produktuMikrokanałowy wymiennik ciepła
Numer częściDM0010
Objętość wewnętrzna [cal^3]9.2 in³
Objętość wewnętrzna [cm^3]150.000 cm³
Cecha
Wartość
Odstęp lamel [mm]1.10 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym48 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produkt identyczny021U0510
PrzepływW jednym kierunku
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar wlotu [cal]5/16 in
Rozmiar wlotu [mm]7.94 mm
Rozmiar wylotowy [cal]5/16 in
Rozmiar wylotu [mm]7.94 mm
SerwisBrak
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] [Maks.]72 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] [Min.]-40 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy [°F] [Maks.]162 °F
Temperatura otoczenia podczas pracy [°F] [Min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ produktuMCHE D2100-C
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Typ, oznaczenieD2100-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Wyd. nom. warunki [IMP]Prędkość powietrza = 492 stopy/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Wyd. nom. warunki [SI]Delta t=12 °C
Wydajność nominalna R410A [kW]2.10 kW
Wydajność nominalna R410A [TR]0.59 TR
Zakres nastawy, maks. [°F]250 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.23 Kilogram
Masa netto0.643 Kilogram
Objętość10.91 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424291549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm