Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Mikrokanałowy wymiennik ciepła, MCHE D2000-C, Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

021U0265

Wydajność nominalna R410A [kW]: 60.3, Ciśnienie pracy [MPa]: 4.5, Zakres Temperatury [°C]: -40 - 121

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACPEDUL
Cewka, długość [in]78.740 in
Cewka, długość [mm]2000.0 mm
Cewka, głębokość [in]1.00 in
Cewka, głębokość [mm]25.4 mm
Cewka, wysokość [in]41.67 in
Cewka, wysokość [mm]1058.3 mm
China RoHS complianceYes
Ciśnienie pracy [MPa]4.5 MPa
Ciśnienie pracy [psig]653 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]653 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówWymienniki ciepła
Kategoria cieczy12
Kategoria PEDIII
Liczba rur [szt.]102
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X2X20 DF0321 PEDII I/23
Materiał elementu montażowegoAluminium
Materiał korpusuAluminium
Materiał przyłączaMiedź
Miejsce stosowaniaAgregat chłodniczy
Nazwa produktuMikrokanałowy wymiennik ciepła
Numer częściDF0321
Objętość wewnętrzna [cal^3]372.0 in³
Objętość wewnętrzna [cm^3]6100.000 cm³
Cecha
Wartość
Odstęp lamel [mm]1.10 mm
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym23 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produkt identyczny021U0264
PrzepływW jednym kierunku
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar wlotu [cal]1 in
Rozmiar wlotu [mm]25.40 mm
Rozmiar wylotowy [cal]7/8 in
Rozmiar wylotu [mm]22.20 mm
SerwisBrak
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] [Maks.]72 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C] [Min.]-40 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy [°F] [Maks.]162 °F
Temperatura otoczenia podczas pracy [°F] [Min.]-40 °F
Typ produktuMCHE D2000-C
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Typ, oznaczenieD2000-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
Wyd. nom. warunki [IMP]Prędkość powietrza = 492 stopy/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Wyd. nom. warunki [SI]Prędkość powietrza = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Wydajność nominalna R410A [kW]60.30 kW
Wydajność nominalna R410A [TR]17.15 TR
Zakres nastawy, maks. [°C]121 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]250 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-40 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto30.723 Kilogram
Masa netto24.786 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424291624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm